20265953
20265953
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 667,8913 Kč |
10 - 19 | 601,2261 Kč |
20 - 49 | 567,7696 Kč |
50 + | 534,313 Kč |
Zahrnuje | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
l1 | 18.0 |
Hmotnost (g) | 33.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Posun s1 | 2.9 |
Posun s2 | 1.5 |
Posun s3 | 1.4 |
t1 | 1.0 |
A/F | 8.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 60.0 |
Max. upínací síla (kN) | 14.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.