20266264
20266264
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 452,0348 Kč |
10 - 19 | 406,9304 Kč |
20 - 49 | 384,1304 Kč |
50 + | 361,578 Kč |
Zahrnuje | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
l1 | 15.0 |
Hmotnost (g) | 19.0 |
w3 | 9.5 |
Posun s1 | 2.5 |
Posun s2 | 1.3 |
Posun s3 | 1.2 |
A/F | 6.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 35.0 |
Max. upínací síla (kN) | 7.9 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.