20266271
20266271
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 474,0913 Kč |
10 - 19 | 426,7565 Kč |
20 - 49 | 402,9652 Kč |
50 + | 379,174 Kč |
Zahrnuje | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
l1 | 18.0 |
Hmotnost (g) | 30.0 |
w3 | 10.9 |
Posun s1 | 2.9 |
Posun s2 | 1.5 |
Posun s3 | 1.4 |
A/F | 8.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 60.0 |
Max. upínací síla (kN) | 14.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.