Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm K-Resin SBC čirý

Tento zatlačovací nýt je vyroben z černého nylonu 6/6 a má zkosenou hlavu. Představuje rychlé a hospodárné spojovací řešení s dobrými elektroizolačními vlastnostmi. Pro rychlejší montáž lze použít ruční nářadí. Vložte nýt do otvoru a zatlačením se rozevřou nožky pro pevné uchycení.
Nové objednací číslo:

10105191

Staré objednací číslo:

601798

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 154,7477 Kč
250 + 73,6893 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 868,69 Kč

25 x 154,7477 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr čepu 8.0 mm
Maximální tloušťka panelu 21.0 mm
Materiál (podrobně) K-Resin SBC
Typ nýtu Nýty spínací
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celková šířka těla 21.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás