Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
51,7637 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 N
28.5 mm
ocel uhlíková
9.21 N
51,7637 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 N
44.5 mm
ocel uhlíková
9.21 N
51,7637 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 N
69.9 mm
ocel uhlíková
9.21 N
51,7637 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
25.4 mm
ocel uhlíková
23.58 N
51,7637 Kč - 56,3599 Kč 30 Skladem
2.22 N
38.1 mm
ocel uhlíková
23.58 N
51,7637 Kč - 56,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
63.5 mm
ocel uhlíková
23.58 N
67,7497 Kč - 73,7247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
101.6 mm
ocel uhlíková
23.58 N
88,8775 Kč - 96,4754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
63.5 mm
ocel uhlíková
137.09 N
100,813 Kč - 109,4738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
101.6 mm
ocel uhlíková
137.09 N
89,9834 Kč - 98,1128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
57.2 mm
ocel uhlíková
309.98 N
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
88.9 mm
ocel uhlíková
309.98 N
121,9552 Kč - 132,239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
139.7 mm
ocel uhlíková
309.98 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
22.4 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
34.8 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
67,7497 Kč - 73,7247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
88.9 mm
ocel uhlíková
23.58 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.65 N
25.4 mm
ocel uhlíková
40.30 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.65 N
38.1 mm
ocel uhlíková
40.30 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.65 N
63.5 mm
ocel uhlíková
40.30 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.23 N
28.5 mm
ocel uhlíková
70.28 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.23 N
63.5 mm
ocel uhlíková
70.28 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 6.1 mm 0.19 Nmm ocel uhlíková

10439081

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.21 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.11 Nmm ocel uhlíková

10645284

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.21 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.05 Nmm ocel uhlíková

10636695

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.21 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 1.31 Nmm ocel uhlíková

10416389

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.74 Nmm ocel uhlíková

10439180

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.39 Nmm ocel uhlíková

10439210

Cenové rozmezí
56,3599 Kč - 51,7637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.23 Nmm ocel uhlíková

10439258

Cenové rozmezí
73,7247 Kč - 67,7497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 3.33 Nmm ocel uhlíková

10414712

Cenové rozmezí
96,4754 Kč - 88,8775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 1.44 Nmm ocel uhlíková

10636688

Cenové rozmezí
109,4738 Kč - 100,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 20.22 Nmm ocel uhlíková

10439609

Cenové rozmezí
98,1128 Kč - 89,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 8.83 Nmm ocel uhlíková

10439647

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 4.64 Nmm ocel uhlíková

10645277

Cenové rozmezí
132,239 Kč - 121,9552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    139.7 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.25 Nmm ocel nerezavějící

10418192

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    22.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.12 Nmm ocel nerezavějící

10439661

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.26 Nmm ocel uhlíková

10439241

Cenové rozmezí
73,7247 Kč - 67,7497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 3.85 Nmm ocel uhlíková

10439289

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.65 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    40.30 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 1.21 Nmm ocel uhlíková

10424148

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.65 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    40.30 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 0.51 Nmm ocel uhlíková

10439319

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.65 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    40.30 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 6.79 Nmm ocel uhlíková

10424797

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.23 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    70.28 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 1.47 Nmm ocel uhlíková

10421598

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.23 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    70.28 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková