Menu Vyhledávání

Ferity na plochý kabel 26.60 m 45 Ω 107 polyamid

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Nové objednací číslo:

10317129

Staré objednací číslo:

RFP1-20-10-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 - 239 77,0732 Kč
240 + 69,366 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

4 624,39 Kč

60 x 77,0732 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) polyamid
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás