Menu Vyhledávání

Ferity na plochý kabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite is made up of two cores and has a 25 MHz impedance of 105 Ω, 100 MHz impedance of 175 Ω
Nové objednací číslo:

10317136

Staré objednací číslo:

RFP1-20-25-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 - 59 121,615 Kč
60 + 109,4535 Kč
Standardní balení: 15

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

1 824,23 Kč

15 x 121,615 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) A5
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás