Menu Vyhledávání

Ferity na plochý kabel 23.5 mm 36 Ω 99 polyamid 6.6

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Nové objednací číslo:

10317198

Staré objednací číslo:

RFP2-18-15-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
385 - 1539 51,0565 Kč
1540 + 45,9509 Kč
Standardní balení: 385

Objednávejte násobky 385

Cena celkem:

19 656,75 Kč

385 x 51,0565 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás