Menu Vyhledávání

Ferity na plochý kabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 66 Ω. Insert Length of 44.0 mm | 1.732 in.
Nové objednací číslo:

10641590

Staré objednací číslo:

RFS2-34-12-2-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
66 - 263 24,156 Kč
264 + 21,7405 Kč
Standardní balení: 66

Objednávejte násobky 66

Cena celkem:

1 594,30 Kč

66 x 24,156 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka vložky 44.0 mm
Celková délka 49.6 mm
Celková šířka 12.0 mm
Barva Grey
Materiál (podrobně) A5
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás