Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 71
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
37,4272 Kč - 41,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
9,1127 Kč - 10,1251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
11,4839 Kč - 12,7599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
15,9996 Kč - 17,7772 Kč 840 Skladem
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
12,0739 Kč - 13,4153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
14,7306 Kč - 16,3674 Kč 55 Skladem
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
21,9819 Kč - 24,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
21,7385 Kč - 24,1538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
18,593 Kč - 20,659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
20,3988 Kč - 22,6653 Kč 360 Skladem
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
109,4535 Kč - 121,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
175 Ω
105 Ω
132,0682 Kč - 146,7425 Kč 3 Skladem
181 Ω
80 Ω
24,1853 Kč - 26,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69 Ω
27 Ω
12,8665 Kč - 14,2961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
69,7328 Kč - 77,481 Kč 10 Skladem
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
21,7385 Kč - 24,1538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
29,1841 Kč - 32,4267 Kč 29 Skladem
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
7,2568 Kč - 8,0632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
7,2448 Kč - 8,0497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Cenové rozmezí
41,5856 Kč - 37,4272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Cenové rozmezí
10,1251 Kč - 9,1127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Cenové rozmezí
12,7599 Kč - 11,4839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Cenové rozmezí
17,7772 Kč - 15,9996 Kč

Skladové zásoby
840 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Cenové rozmezí
13,4153 Kč - 12,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Cenové rozmezí
16,3674 Kč - 14,7306 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Cenové rozmezí
24,4244 Kč - 21,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Cenové rozmezí
24,1538 Kč - 21,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Cenové rozmezí
20,659 Kč - 18,593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Cenové rozmezí
22,6653 Kč - 20,3988 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Cenové rozmezí
121,615 Kč - 109,4535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Cenové rozmezí
146,7425 Kč - 132,0682 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Cenové rozmezí
26,8726 Kč - 24,1853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Cenové rozmezí
14,2961 Kč - 12,8665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Cenové rozmezí
77,481 Kč - 69,7328 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    26.7 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    3.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Cenové rozmezí
24,1538 Kč - 21,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Cenové rozmezí
32,4267 Kč - 29,1841 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Cenové rozmezí
8,0632 Kč - 7,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.0 mm
  • Celková délka
    14.7 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Cenové rozmezí
8,0497 Kč - 7,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    A5