Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.
Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,60 Kč - 15,1111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
17,0556 Kč - 18,9507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,2245 Kč - 13,5829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,8933 Kč - 18,7704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,5519 Kč - 13,9466 Kč | 150 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
19,3165 Kč - 21,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,0141 Kč - 22,238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
43,0039 Kč - 47,7822 Kč | 28 Skladem |
|
191
|
|
120
|
|
||
45,9509 Kč - 51,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
99
|
|
36 Ω
|
|
||
69,366 Kč - 77,0732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
107
|
|
45 Ω
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.173 in
55.2 mm
|
92 Ω
|
2.386 in
60.6 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.