Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritové perličky

Skladem

Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.

Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.

  • Materiál feritu: K5B RMS-303
  • Lepicí plocha: RMS-301
  • Drát: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Barva: černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Impedance 25 MHz Průměr vložky Koupit
3,3679 Kč - 3,7422 Kč 250 Skladem
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
4,4432 Kč - 4,9369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
8,936 Kč - 9,9289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
25,0849 Kč - 27,872 Kč 40 Skladem
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
17,9702 Kč - 19,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
25,0552 Kč - 27,8393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
19,7337 Kč - 21,9263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
66,4224 Kč - 73,8027 Kč 200 Skladem
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
10319581 4,2432 Kč - 4,7147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
4,8615 Kč - 5,4017 Kč 15000 Skladem
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
14,7549 Kč - 16,3943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
7,2438 Kč - 8,0487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
10,4139 Kč - 11,571 Kč 200 Skladem
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
27,044 Kč - 30,049 Kč 100 Skladem
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
14,0094 Kč - 15,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
85,7733 Kč - 95,3037 Kč 32 Skladem
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
2,9161 Kč - 3,2401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
3,3679 Kč - 3,7422 Kč 6500 Skladem
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
12,8311 Kč - 14,2568 Kč 64 Skladem
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
9,2046 Kč - 10,2274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) černá

10319574

Cenové rozmezí
3,7422 Kč - 3,3679 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 667 Ω 10.0 mm (L) černá

10638484

Cenové rozmezí
4,9369 Kč - 4,4432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.2 mm
  • Celkový průměr
    5.2 mm
Toroidní ferit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Cenové rozmezí
9,9289 Kč - 8,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    14.0 mm
Toroidní ferit 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

10320358

Cenové rozmezí
27,872 Kč - 25,0849 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    11.4 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    11.4 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Cenové rozmezí
19,9669 Kč - 17,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 13.0 mm 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303

10320426

Cenové rozmezí
27,8393 Kč - 25,0552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.0 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Cenové rozmezí
21,9263 Kč - 19,7337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 16.0 mm 68 Ω 115 Ω RMS-303

10320457

Cenové rozmezí
73,8027 Kč - 66,4224 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) černá

10319581

Cenové rozmezí
4,7147 Kč - 4,2432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) černá

10319611

Cenové rozmezí
5,4017 Kč - 4,8615 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.2 mm
  • Celkový průměr
    5.2 mm
Toroidní ferit 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334

Cenové rozmezí
16,3943 Kč - 14,7549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.7 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Cenové rozmezí
8,0487 Kč - 7,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303

10320396

Cenové rozmezí
11,571 Kč - 10,4139 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

10320433

Cenové rozmezí
30,049 Kč - 27,044 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    16.0 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Cenové rozmezí
15,5661 Kč - 14,0094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Cenové rozmezí
95,3037 Kč - 85,7733 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) černá

10431924

Cenové rozmezí
3,2401 Kč - 2,9161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 750 Ω 10.0 mm (L) černá

10319598

Cenové rozmezí
3,7422 Kč - 3,3679 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Toroidní ferit 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Cenové rozmezí
14,2568 Kč - 12,8311 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    14.0 mm
Toroidní ferit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Cenové rozmezí
10,2274 Kč - 9,2046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.8 mm