Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) černá

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 236 Ω 25 MHz and 383 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Nové objednací číslo:

10319970

Staré objednací číslo:

RSH8-112102112A

158 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
280 - 1119 21,0585 Kč
1120 + 18,9526 Kč
Standardní balení: 280

Objednávejte násobky 280

Cena celkem:

5 896,38 Kč

280 x 21,0585 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) K5B A5
Délka vložky 10.2 mm
Celní nomenklatura 8504901100
Průměr vložky 11.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás