Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.
Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Impedance 25 MHz | Průměr vložky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5895 Kč - 0,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 14,9248 Kč - 16,5832 Kč | 2000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0321 Kč - 1,1469 Kč | 3600 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8008 Kč - 0,8898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,6292 Kč - 0,6991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,0036 Kč - 3,3373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,0074 Kč - 5,5637 Kč | 500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 15,1975 Kč - 16,8862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 7,4611 Kč - 8,2902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,469 Kč - 3,8545 Kč | 250 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,5765 Kč - 5,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 10319581 | 4,3704 Kč - 4,8561 Kč | 8000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 3,469 Kč - 3,8545 Kč | 30500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,2161 Kč - 14,6845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,4808 Kč - 10,5342 Kč | 200 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 10320372 | 18,28 Kč - 20,3111 Kč | 5160 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 9,2041 Kč - 10,2268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 25,8374 Kč - 28,7082 Kč | 40 Skladem |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 18,5093 Kč - 20,5659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,8069 Kč - 28,6745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm