Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
11,0858 Kč - 21,9098 Kč | 1047 Skladem |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,1601 Kč - 2,2906 Kč | 4100 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,8964 Kč - 3,7538 Kč | 6682 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
18,0163 Kč - 40,1425 Kč | 925 Skladem |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,6813 Kč - 7,2931 Kč | 1000 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1375 Kč - 6,1898 Kč | 4000 Skladem |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,7911 Kč - 27,2723 Kč | 1100 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,757 Kč - 3,4627 Kč | 3042 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7641 Kč - 1,5091 Kč | 100 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10,2947 Kč - 22,0528 Kč | 900 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
4,5041 Kč - 8,9631 Kč | 480 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,4084 Kč - 2,7808 Kč | 8030 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3,765 Kč - 8,3502 Kč | 24134 Skladem |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,9092 Kč - 1,8003 Kč | 4290 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,8127 Kč - 3,5622 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
||
4,9084 Kč - 9,5759 Kč | 6418 Skladem |
|
|
|
||
10105238 | 3,4163 Kč - 6,7185 Kč | 1545 Skladem |
|
|
|
|
17,0402 Kč - 37,5805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,6081 Kč - 69,0812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.