Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
12,4524 Kč - 27,4149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
25.0 mm
1
39,2538 Kč - 86,2051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
27.5 mm
1
26,3691 Kč - 77,1691 Kč 5675 Skladem
46.0 mm
25.5 mm
1
23,2594 Kč - 68,0632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
26.0 mm
1
45,1802 Kč - 99,1875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
27.5 mm
1
20,359 Kč - 59,5292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
27.0 mm
1
23,6081 Kč - 69,0812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
27.0 mm
1
2,9004 Kč - 7,1117 Kč 300 Skladem
5.0 mm
10.0 mm
1
45,7241 Kč - 100,4006 Kč 25 Skladem
70.0 mm
27.0 mm
1
64,9537 Kč - 123,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
31.0 mm
1
2,0359 Kč - 5,8987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
14.3 mm
1
1,1713 Kč - 2,2369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
11.9 mm
1
1,5863 Kč - 3,3891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
11.9 mm
1
1,2249 Kč - 2,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.9 mm
1
11,0858 Kč - 21,9098 Kč 47 Skladem
28.0 mm
32.0 mm
2,3287 Kč - 4,6271 Kč 3310 Skladem
12.0 mm
17.0 mm
18,0163 Kč - 40,1425 Kč 45 Skladem
35.0 mm
39.0 mm
1,1601 Kč - 2,2906 Kč 750 Skladem
6.0 mm
12.0 mm
1,8964 Kč - 3,7538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
17.0 mm
1,4084 Kč - 2,7808 Kč 3679 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
  • z/ze 5
Ferule kónické 33.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323571

Cenové rozmezí
27,4149 Kč - 12,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 60.0 mm 38.0 mm PVC černá

10323670

Cenové rozmezí
86,2051 Kč - 39,2538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 46.0 mm 35.0 mm PVC černá

10323649

Cenové rozmezí
77,1691 Kč - 26,3691 Kč

Skladové zásoby
5675 Skladem
Parametry
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 41.0 mm 33.0 mm PVC černá

10323618

Cenové rozmezí
68,0632 Kč - 23,2594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 64.0 mm 36.0 mm PVC černá

10323687

Cenové rozmezí
99,1875 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323601

Cenové rozmezí
59,5292 Kč - 20,359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 42.0 mm 33.0 mm PVC černá

10323625

Cenové rozmezí
69,0812 Kč - 23,6081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 10.0 mm 5.0 mm PVC černá

10403914

Cenové rozmezí
7,1117 Kč - 2,9004 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 70.0 mm 38.0 mm PVC černá

10323694

Cenové rozmezí
100,4006 Kč - 45,7241 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 90.0 mm 40.0 mm PVC černá

10323717

Cenové rozmezí
123,702 Kč - 64,9537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 7.9 mm PVC černá

10087442

Cenové rozmezí
5,8987 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 6.3 mm PVC černá

10104224

Cenové rozmezí
2,2369 Kč - 1,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 6.3 mm polyamid přírodní

10140819

Cenové rozmezí
3,3891 Kč - 1,5863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kulaté 4.8 mm polyamid přírodní

10140826

Cenové rozmezí
2,6169 Kč - 1,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kónické 38.0 mm 28.0 mm PVC bílá

10202654

Cenové rozmezí
21,9098 Kč - 11,0858 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 21.0 mm 12.0 mm PVC bílá

10336403

Cenové rozmezí
4,6271 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
3310 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 47.0 mm 35.0 mm PVC černá

10202623

Cenové rozmezí
40,1425 Kč - 18,0163 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 14.0 mm 6.0 mm PVC černá

10202548

Cenové rozmezí
2,2906 Kč - 1,1601 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 21.0 mm 12.0 mm PVC černá

10202586

Cenové rozmezí
3,7538 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 16.0 mm 8.0 mm PVC bílá

10336397

Cenové rozmezí
2,7808 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
3679 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000