Menu Vyhledávání

Háčky regálové – do kartonu

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Háčky do kartonu poskytují bezpečný úchyt a spolehlivý závěsný systém. Ideální k zavěšení lepenkových krabic, tištěných materiálů nebo tašek v maloobchodních prodejnách, skladech a kancelářích.

Háček se protáhne otvorem v kartonu nebo lehké desce a zajistí zezadu hrotem.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková šířka Celková výška Koupit
9,2927 Kč - 10,7434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
59.5 mm
8,9193 Kč - 10,4418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
55.0 mm
Háčky s klipem 59.5 mm 18.0 mm Zacvakávací

10394267

Cenové rozmezí
10,7434 Kč - 9,2927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Čelní štítek
    None
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Způsob montáže
    Zacvakávací
  • Typ výstuupku
    jednoduchý
Háčky s klipem 55.0 mm 10.0 mm Zacvakávací

10394250

Cenové rozmezí
10,4418 Kč - 8,9193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Čelní štítek
    None
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Způsob montáže
    Zacvakávací
  • Typ výstuupku
    jednoduchý