Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech jako lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem.
Tento sortiment závěsných háků lze používat opakovaně, a jsou proto ekonomickým řešením. Provedení ve tvaru CV je ideální pro širší díly a různé tvary s odlišnou tloušťkou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka háčku | Průměr drátu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9886 Kč - 1,0388 Kč | 200 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
1,1881 Kč - 1,241 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1,9243 Kč - 2,0219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1,7291 Kč - 1,8127 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1,1281 Kč - 1,1881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
1,3177 Kč - 1,4642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
2,6912 Kč - 2,9841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
2,2869 Kč - 2,5378 Kč | 625 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,0388 Kč - 1,0877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
1,2661 Kč - 1,3275 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
2,1475 Kč - 2,3984 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,8964 Kč - 2,1055 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,9491 Kč - 1,044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
1,2898 Kč - 1,3595 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
1,6594 Kč - 1,743 Kč | 1250 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
1,3804 Kč - 1,5338 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
3,3745 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku