Menu Vyhledávání

Hadice maskovací - rovné 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) přírodní

Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých sloupků, čepů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Používají se i k maskování průchozích otvorů. Lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop. Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Lze je opětovně použít a neroztaví se ani neztvrdnou. Běžně se používají během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování. Dodáváno v roli.
Nové objednací číslo:

10248645

Staré objednací číslo:

461453

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 307,1424 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 071,42 Kč

10 x 307,1424 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 19.1 mm
WT 1.6 mm
Návin 1.0 m
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás