Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,3312 Kč - 64,3312 Kč | 30 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 160,103 Kč - 321,1476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 175,1122 Kč - 442,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 388,3722 Kč - 778,8027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 521,8033 Kč - 1 045,5052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 106,6156 Kč - 213,0463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 113,7683 Kč - 273,0149 Kč | 8 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 184,563 Kč - 184,563 Kč | 10 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 316,3566 Kč - 316,3566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 473,8887 Kč - 473,8887 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 699,1273 Kč - 1 401,3715 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 59,0889 Kč - 59,0889 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 76,5685 Kč - 153,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248522 | 100,3247 Kč - 201,2104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 124,44 Kč - 249,3431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 172,3401 Kč - 172,3401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 42,1837 Kč - 42,1837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 70,2632 Kč - 141,2418 Kč | 7 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 94,7231 Kč - 190,1635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 118,5081 Kč - 237,5072 Kč | 244 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm