Menu Vyhledávání

Hadice maskovací - rovné 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) přírodní

Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých sloupků, čepů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Používají se i k maskování průchozích otvorů. Lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop. Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Lze je opětovně použít a neroztaví se ani neztvrdnou. Běžně se používají během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování. Dodáváno v roli.
Nové objednací číslo:

10377413

Staré objednací číslo:

461462

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 509,9936 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

2 549,97 Kč

5 x 509,9936 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 44.5 mm
WT 1.6 mm
Návin 1.0 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás