Menu Vyhledávání

Hadice maskovací - rovné 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) přírodní

Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých sloupků, čepů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Používají se i k maskování průchozích otvorů. Lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop. Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Lze je opětovně použít a neroztaví se ani neztvrdnou. Běžně se používají během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování. Dodáváno v roli.
Nové objednací číslo:

10248744

Staré objednací číslo:

461464

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 660,8575 Kč
5 + 828,4311 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 660,86 Kč

1 x 1 660,8575 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 50.8 mm
WT 1.6 mm
Návin 1.0 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás