Menu Vyhledávání

Hadice maskovací - rovné (ID) 25.0 m (L) červená

Vysokoteplotní maskovací hadice jsou vynikajícím řešením pro maskování dlouhých sloupků, čepů, kde by byly běžné krytky příliš krátké. Používají se i k maskování průchozích otvorů. Lze je seříznout na požadovanou délku. Dlouhá délka vám poskytne snadný úchop. Ohebné hadičky se přizpůsobí nepravidelným tvarům. Lze je opětovně použít a neroztaví se ani neztvrdnou. Běžně se používají během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování. Dodáváno v roli.
Nové objednací číslo:

10321096

Staré objednací číslo:

SS-180100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 937,5059 Kč
25 + 437,6481 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

937,51 Kč

1 x 937,5059 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
WT 1.6 mm
Návin 25.0 m
Materiál silikon
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás