20263829
20263829
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 941,07 Kč |
10 - 19 | 846,963 Kč |
20 - 49 | 800,033 Kč |
50 + | 752,856 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 54.0 |
d2 | M12 |
d3 | 22.22 |
l2 | 33.0 |
d4 | 32.0 |
a1 | 13.0 |
Hmotnost (g) | 92.0 |
a2 | 8.0 |
l3 | 19.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.00 |
Dyn. load C max. kN | 12.4 |
Static load C0 max. kN | 32.8 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.