20263836
20263836
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 288,352 Kč |
10 - 19 | 1 159,418 Kč |
20 - 49 | 1 095,198 Kč |
50 + | 1 030,731 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 14.0 |
l1 | 60.0 |
d2 | M14 |
d3 | 25.40 |
l2 | 36.0 |
d4 | 36.0 |
a1 | 16.0 |
Hmotnost (g) | 127.0 |
a2 | 9.5 |
l3 | 20.0 |
w1 | 19.0 |
w2 | 13.50 |
Dyn. load C max. kN | 15.4 |
Static load C0 max. kN | 41.3 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.