20263850
20263850
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 944,878 Kč |
10 - 19 | 1 750,489 Kč |
20 - 49 | 1 653,171 Kč |
50 + | 1 555,853 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 18.0 |
l1 | 72.0 |
d2 | M18 |
d3 | 31.75 |
l2 | 44.0 |
d4 | 46.0 |
a1 | 15.0 |
Hmotnost (g) | 250.0 |
a2 | 9.5 |
l3 | 25.0 |
w1 | 23.0 |
w2 | 16.50 |
Dyn. load C max. kN | 26.325 |
Static load C0 max. kN | 69.700 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.