20263881
20263881
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 984,254 Kč |
10 - 19 | 2 685,878 Kč |
20 - 49 | 2 536,69 Kč |
50 + | 2 387,502 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 94.0 |
d2 | M24 |
d3 | 42.85 |
l2 | 57.0 |
d4 | 60.0 |
a1 | 15.0 |
Hmotnost (g) | 630.0 |
a2 | 10.0 |
l3 | 30.0 |
w1 | 31.0 |
w2 | 22.00 |
Dyn. load C max. kN | 45.3 |
Static load C0 max. kN | 118.6 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.