Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 42.0 M8 ocel

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a hladkým kulovým ložiskem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty. Mají snadnou montáž zašroubováním. Odolávají teplotám od -30 °C to +60 °C při zachování své nosnosti. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20263928

Staré objednací číslo:

20263928

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 667,641 Kč
10 - 19 600,951 Kč
20 - 49 567,606 Kč
50 + 534,014 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

667,64 Kč

1 x 667,641 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 8.0
l1 42.0
d2 M8
d3 15.87
l2 25.0
d4 24.0
a1 14.5
Hmotnost (g) 38.0
a2 7.5
l3 15.0
w1 12.0
w2 9.00
Dyn. load C max. kN 7.0
Static load C0 max. kN 14.3
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás