20263966
20263966
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 523,743 Kč |
10 - 19 | 1 371,344 Kč |
20 - 49 | 1 295,268 Kč |
50 + | 1 218,945 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 | 66.0 |
d2 | M16 |
d3 | 28.57 |
l2 | 40.0 |
d4 | 42.0 |
a1 | 15.5 |
Hmotnost (g) | 202.0 |
a2 | 8.5 |
l3 | 22.0 |
w1 | 21.0 |
w2 | 15.00 |
Dyn. load C max. kN | 22.4 |
Static load C0 max. kN | 56.6 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.