20264369
20264369
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 519,688 Kč |
10 - 19 | 467,818 Kč |
20 - 49 | 441,636 Kč |
50 + | 415,701 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 | 22.0 |
d4 | 20.0 |
a1 | 13.0 |
Hmotnost (g) | 14.0 |
a2 | 6.5 |
l3 | 11.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 4.0 |
Dyn. load C max. kN | 2.5 |
Static load C0 max. kN | 6.4 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.