20264437
20264437
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 464,566 Kč |
10 - 19 | 2 218,06 Kč |
20 - 49 | 2 094,807 Kč |
50 + | 1 971,554 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 94.0 |
d2 | M24 |
d3 | 35.5 |
l2 | 57.0 |
d4 | 62.0 |
a1 | 7.5 |
Hmotnost (g) | 508.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 32.0 |
w1 | 20.0 |
w2 | 16.0 |
Dyn. load C max. kN | 42.4 |
Static load C0 max. kN | 119.1 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.