Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 40.0 145.0 M42 ocel

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a hladkým kulovým ložiskem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty. Mají snadnou montáž zašroubováním. Odolávají teplotám od -30 °C to +60 °C při zachování své nosnosti. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20264468

Staré objednací číslo:

20264468

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 10 528,375 Kč
10 - 19 9 475,661 Kč
20 - 49 8 949,057 Kč
50 + 8 422,70 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 528,38 Kč

1 x 10 528,375 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
d1 40.0
l1 145.0
d2 M42
d3 53.0
l2 94.0
d4 92.0
a1 7.0
Hmotnost (g) 1890.0
a2 3.5
l3 42.0
w1 28.0
w2 22.0
Dyn. load C max. kN 86.0
Static load C0 max. kN 222.6
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás