Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 60.0 210.0 M52 ocel

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a hladkým kulovým ložiskem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty. Mají snadnou montáž zašroubováním. Odolávají teplotám od -30 °C to +60 °C při zachování své nosnosti. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20264536

Staré objednací číslo:

20264536

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 26 340,821 Kč
10 - 19 23 706,813 Kč
20 - 49 22 389,809 Kč
50 + 21 072,558 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

26 340,82 Kč

1 x 26 340,821 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
d1 60.0
l1 210.0
d2 M52
d3 80.0
l2 125.0
d4 135.0
a1 6.5
Hmotnost (g) 5430.0
a2 3.5
l3 70.0
w1 44.0
w2 36.0
Dyn. load C max. kN 208.0
Static load C0 max. kN 532.1
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás