Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 48.0 M10 ocel

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a hladkým kulovým ložiskem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty. Mají snadnou montáž zašroubováním. Odolávají teplotám od -30 °C to +60 °C při zachování své nosnosti. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20264567

Staré objednací číslo:

20264567

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 683,943 Kč
10 - 19 615,524 Kč
20 - 49 581,438 Kč
50 + 547,105 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

683,94 Kč

1 x 683,943 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 10.0
l1 48.0
d2 M10
d3 16.0
l2 29.0
d4 28.0
a1 12.0
Hmotnost (g) 41.0
a2 6.0
l3 15.0
w1 9.0
w2 6.0
Dyn. load C max. kN 6.4
Static load C0 max. kN 16.8
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás