20264628
20264628
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 274,232 Kč |
10 - 19 | 2 946,71 Kč |
20 - 49 | 2 783,196 Kč |
50 + | 2 619,435 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M30 |
d3 | 40.7 |
l2 | 66.0 |
d4 | 70.0 |
a1 | 6.0 |
Hmotnost (g) | 785.0 |
a2 | 3.0 |
l3 | 35.0 |
w1 | 22.0 |
w2 | 18.0 |
Dyn. load C max. kN | 54.0 |
Static load C0 max. kN | 141.8 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.