20264123
20264123
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 523,743 Kč |
10 - 19 | 1 371,344 Kč |
20 - 49 | 1 295,268 Kč |
50 + | 1 218,945 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 | 64.0 |
d2 | M16x1.5 |
d3 | 28.57 |
d4 | 42.0 |
d5 | 22.0 |
d6 | 27.0 |
l2 | 28.0 |
Hmotnost (g) | 233.0 |
l3 | 22.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 21.0 |
w2 | 15.00 |
A/F | 22.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 8.5 |
Dyn. load C max. kN | 22.41 |
Static load C0 max. kN | 59.6 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.