20264192
20264192
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 549,822 Kč |
10 - 19 | 494,741 Kč |
20 - 49 | 467,324 Kč |
50 + | 439,907 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 5.0 |
l1 | 27.0 |
d2 | M4 |
d3 | 11.11 |
d4 | 18.0 |
d5 | 9.0 |
d6 | 11.0 |
l2 | 10.0 |
Hmotnost (g) | 18.0 |
l3 | 10.0 |
l4 | 4.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 6.00 |
A/F | 9.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 3.91 |
Static load C0 max. kN | 10.8 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.