20264222
20264222
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 680,979 Kč |
10 - 19 | 612,807 Kč |
20 - 49 | 578,721 Kč |
50 + | 544,882 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
d4 | 24.0 |
d5 | 12.5 |
d6 | 16.0 |
l2 | 16.0 |
Hmotnost (g) | 45.0 |
l3 | 12.0 |
l4 | 5.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.00 |
A/F | 14.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 6.965 |
Static load C0 max. kN | 19.2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.