20264321
20264321
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 691,806 Kč |
10 - 19 | 2 422,576 Kč |
20 - 49 | 2 287,961 Kč |
50 + | 2 153,346 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 | 84.0 |
d2 | M22x1.5 |
d3 | 38.10 |
d4 | 54.0 |
d5 | 30.0 |
d6 | 38.0 |
l2 | 37.0 |
Hmotnost (g) | 520.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 20.00 |
A/F | 32.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 38.23 |
Static load C0 max. kN | 95.60 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.