20264802
20264802
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 783,587 Kč |
10 - 19 | 1 605,253 Kč |
20 - 49 | 1 516,086 Kč |
50 + | 1 426,919 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 14.0 |
l1 | 75.0 |
d2 | M14 |
d3 | 25.4 |
d4 | 36.0 |
d5 | 20.0 |
d6 | 25.0 |
l2 | 25.0 |
Hmotnost (g) | 155.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 19.0 |
w2 | 13.5 |
A/F | 2.0 |
a1 | 16.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 15.4 |
Static load C0 max. kN | 30.4 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.