20264840
20264840
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 241,381 Kč |
10 - 19 | 2 917,317 Kč |
20 - 49 | 2 755,285 Kč |
50 + | 2 593,006 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 102.0 |
d2 | M20x1.5 |
d3 | 34.92 |
d4 | 50.0 |
d5 | 27.5 |
d6 | 34.0 |
l2 | 33.0 |
Hmotnost (g) | 386.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 10.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 18.0 |
A/F | 30.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 9.0 |
Dyn. load C max. kN | 30.8 |
Static load C0 max. kN | 60.3 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.