Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 57.0 M10x1.25 ocel nerezavějící

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem a kulovým hladkým ložiskem se používají ke spojení dvou tyčí, kabelů nebo jiných komponentů. Mají robustní povrch, který je odolný vůči korozi a opotřebení. Odolávají teplotám od -30 °C to +60 °C při zachování své nosnosti. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20264932

Staré objednací číslo:

20264932

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 168,063 Kč
10 - 19 1 051,232 Kč
20 - 49 992,94 Kč
50 + 934,401 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 168,06 Kč

1 x 1 168,063 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 10.0
l1 57.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Hmotnost (g) 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.5
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 20.1
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás