20264949
20264949
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 493,609 Kč |
10 - 19 | 1 344,174 Kč |
20 - 49 | 1 269,58 Kč |
50 + | 1 194,986 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 66.0 |
d2 | M12 |
d3 | 22.22 |
d4 | 32.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 22.0 |
l2 | 22.0 |
Hmotnost (g) | 109.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.0 |
A/F | 19.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 12.4 |
Static load C0 max. kN | 24.5 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.