20265137
20265137
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 7 453,719 Kč |
10 - 19 | 6 708,273 Kč |
20 - 49 | 6 335,55 Kč |
50 + | 5 963,074 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 145.0 |
d2 | M27x2.0 |
d3 | 50.8 |
d4 | 70.0 |
d5 | 40.0 |
d6 | 50.0 |
l2 | 51.0 |
Hmotnost (g) | 1084.0 |
l3 | 35.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.0 |
A/F | 41.0 |
a1 | 17.0 |
a2 | 10.5 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 106.8 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.