Menu Vyhledávání

Hmoždinky

Skladem

Hmoždinky se používají se šrouby jako upevňovací řešení pro řadu aplikací v komerčním i domácím stavebnictví, včetně řady projektů pro domácí vylepšování a pro kutily (DIY, udělej si sám), jako je věšení zarámovaných obrazů, polic a jiných nástěnných vitrín.

Tyto levné hmoždinky představují snadno použitelné upevnění s jednoduchou zasouvací konstrukcí a obvykle se používají pro suché obložení. Jsou schopny unést nízkou hmotnost a ideálně se používají se samovrtnými a samořeznými šrouby.

K instalaci hmoždinky do zdi budete potřebovat několik nástrojů: vrtačku, kladivo a šroubovák. Hmoždinky nelze zašroubovat přímo do zdi nebo sádrokartonu, ale musí se zasunout do předvrtaného otvoru. K odstranění hmoždinky stačí použít kleště.

  • Materiál: silikonová pryž
  • Barva: šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška kování Minimální celkový průměr Maximální celkový průměr Koupit
0,9552 Kč - 1,506 Kč 250 Skladem
5.0 mm
25.0 mm
4,8108 Kč - 8,799 Kč 100 Skladem
12.0 mm
60.0 mm
0,9858 Kč - 1,5618 Kč 1500 Skladem
4.0 mm
20.0 mm
3,4025 Kč - 6,6933 Kč 300 Skladem
10.0 mm
50.0 mm
1,7291 Kč - 2,747 Kč 250 Skladem
8.0 mm
40.0 mm
0,9552 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
30.0 mm
8,548 Kč - 13,8748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
75.0 mm
Zpevňovač spojů 5.0 mm 25.0 mm silikon šedá

10333440

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 0,9552 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Minimální celkový průměr
    5.0 mm
  • Maximální celkový průměr
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zpevňovač spojů 12.0 mm 60.0 mm silikon šedá

10333488

Cenové rozmezí
8,799 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Minimální celkový průměr
    12.0 mm
  • Maximální celkový průměr
    60.0 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zpevňovač spojů 4.0 mm 20.0 mm silikon šedá

10333433

Cenové rozmezí
1,5618 Kč - 0,9858 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Minimální celkový průměr
    4.0 mm
  • Maximální celkový průměr
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zpevňovač spojů 10.0 mm 50.0 mm silikon šedá

10333471

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Minimální celkový průměr
    10.0 mm
  • Maximální celkový průměr
    50.0 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zpevňovač spojů 8.0 mm 40.0 mm silikon šedá

10333464

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Minimální celkový průměr
    8.0 mm
  • Maximální celkový průměr
    40.0 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zpevňovač spojů 6.0 mm 30.0 mm silikon šedá

10333457

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 0,9552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální celkový průměr
    6.0 mm
  • Maximální celkový průměr
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zpevňovač spojů 14.0 mm 75.0 mm silikon šedá

10333495

Cenové rozmezí
13,8748 Kč - 8,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální celkový průměr
    14.0 mm
  • Maximální celkový průměr
    75.0 mm
  • Maximální teplota
    300 °C
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    montáž zatlačením