Menu Vyhledávání

polyamid 2.9 mm Matice průchodkové 5.0 mm

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má kulatou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10091388

Staré objednací číslo:

162501300002

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 2,496 Kč
500 - 999 2,1753 Kč
1000 + 1,5618 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

624,00 Kč

250 x 2,496 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost šroubu 2.9
Velikost otvoru 5.0 mm
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Výška hlavy 8.0 mm
Provedení hlavy kulaté

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás