Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in polyamid

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10404812

Staré objednací číslo:

60SGN00005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,6927 Kč
5000 + 4,2662 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 692,70 Kč

1000 x 5,6927 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost šroubu 1/4
Průměr hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 27 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Výška hlavy 15.9 mm
Provedení hlavy kulaté

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás