Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10404874

Staré objednací číslo:

60SGN00013

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,8446 Kč
2500 - 4999 2,4402 Kč
5000 + 2,1335 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 422,30 Kč

500 x 2,8446 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost šroubu #8;#10
Průměr hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 6.4 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Výška hlavy 12.7 mm
Provedení hlavy Čtvercové

Produkt 60SGN00013 nahrazuje:

Upínací šroub 12.4 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10173688
Staré objednací číslo: SRSG-1D

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás