Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 polyamid

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10404898

Staré objednací číslo:

60SGN00016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 1,2694 Kč
1000 - 4999 1,154 Kč
5000 + 1,0491 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

634,70 Kč

500 x 1,2694 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost šroubu #8;#10
Průměr hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Výška hlavy 12.7 mm
Provedení hlavy kulaté

Produkt 60SGN00016 nahrazuje:

Upínací šroub 12.7 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10173787
Staré objednací číslo: SRSG-9D

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás