Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 polyamid

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10405000

Staré objednací číslo:

60SGN01140

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,9243 Kč
2500 - 4999 1,6594 Kč
5000 + 1,4502 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

962,15 Kč

500 x 1,9243 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost šroubu #10
Průměr hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 0.9 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Výška hlavy 12.7 mm
Provedení hlavy Čtvercové

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás